19:04:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


UC213-41
Roulement auto-aligneur
Roulement auto-aligneur UC, bague extérieure sphérique, fixation par vis sans tête, étanchéité RSR des 2 côtés
Information produit

dimensions principale & données de performance
d | 65.088 mm | Alésage |
d | 65.087 mm | Alésage, inch |
DSP | 120 mm | Diamètre extérieur |
B | 65.1 mm | Largeur |
Cur | 2,090 N | Limite à la fatigue, radiale |
Cr | 61,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 40,000 N | Charge stat. de base, radiale |
≈m | 1.71 kg | Poids |
Dimensions
C | 28 mm | Largeur, bague extérieure |
C2 | 29.4 mm | Largeur totale joint |
S | 25.4 mm | Distance piste |
d1 | 80.85 mm | diamètre de bord bague intérieure |
Ca | 8.2 mm | Distance trou de lubrification |
A | 12 mm | Distance taraudage |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 100 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
f0 | 14.4 | Facteur de calcul |
Les dimensions techniques de ce produit proviennent de différents systèmes de cotes ; la conversion selon l’autre système de cotes [en bleu] n’est pas garantie.