21:48:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


11210-TVH
Roulement à rotule sur billes
Roulements sphères 112..-TVH, cage en plastique
Remplace
11210TV
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 50 mm | Alésage |
D | 90 mm | Diamètre extérieur |
B | 20 mm | Largeur, bague extérieure |
Bi | 58 mm | Largeur, bague intérieure |
Cr | 22,900 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 8,100 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 520 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 8,700 1/min | Vitesse limite |
nϑr | 7,700 1/min | Vitesse de base |
≈m | 0.85 kg | Poids |
Cotes de montage
Da max | 83 mm | Diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 1 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 1.1 mm | dimension minimum de chanfrein |
D1 | 77.13 mm | Diamètre d'épaulement bague extérieure |
d1 | 62.7 mm | Diamètre d'épaulement bague intérieure |
b | 7 mm | Largeur rainure |
t | 9 mm | Profondeur rainure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
e | 0.2 | Valeur limite de Fa/Fr pour l'utilisation des diff. Valeurs des facteur X et Y |
Y1 | 3.15 | Facteur de charge dynamique axiale |
Y2 | 4.87 | Facteur de charge dynamique axiale |
Y0 | 3.3 | Facteur de sécurité statique |
Produits récemment consultés