21:48:21 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


11211-TVH
Roulement à rotule sur billes
Roulements sphères 112..-TVH, cage en plastique
Remplace
11211TV
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 55 mm | Alésage |
D | 100 mm | Diamètre extérieur |
B | 21 mm | Largeur, bague extérieure |
Bi | 60 mm | Anchura del anillo interior |
Cr | 27,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 10,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 630 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 7,700 1/min | Vitesse limite |
nϑr | 6,900 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 1.16 kg | Poids |
Cotes de montage
Da max | 91 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 1.5 mm | Radio máximo de la garganta |
Dimensions
rmin | 1.5 mm | Medidas mínimas del chaflán |
D1 | 86.44 mm | Diámetro del resalte del anillo exterior |
d1 | 69.5 mm | Diámetro del resalte del anillo interior |
b | 7 mm | Anchura de la ranura de retención |
t | 9 mm | Profondeur rainure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
facteurs de calcul
e | 0.19 | Valor límite de Fa/Fr para la aplicabilidad de dif. Valores de los factores X e Y |
Y1 | 3.32 | Factor de carga axial dinámica |
Y2 | 5.15 | Facteur de charge dynamique axiale |
Y0 | 3.48 | Factor de carga axial estática |
Produits récemment consultés