14:43:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


2219-M
Roulement à rotule sur billes
Roulements sphères 22..-M, cage massive en laiton
Remplace
2219M
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 95 mm | Alésage |
D | 170 mm | Diamètre extérieur |
B | 43 mm | Largeur |
Cr | 84,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 34,500 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 1,890 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 6,100 1/min | Vitesse limite |
nϑr | 5,000 1/min | Vitesse de base |
≈m | 4.22 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 107 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 158 mm | Diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 2.1 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 2.1 mm | dimension minimum de chanfrein |
D1 | 147.86 mm | Diamètre d'épaulement bague extérieure |
d1 | 118.9 mm | Diamètre d'épaulement bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 150 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
e | 0.27 | Valeur limite de Fa/Fr pour l'utilisation des diff. Valeurs des facteur X et Y |
Y1 | 2.33 | Facteur de charge dynamique axiale |
Y2 | 3.61 | Facteur de charge dynamique axiale |
Y0 | 2.45 | Facteur de sécurité statique |