00:28:04 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


2220-K-M-C3
Roulement à rotule sur billes
Roulements sphères 22..-K-M, alésage conique cône 1:12, cage massive en laiton
Remplace
2220K.M.C3
Information produit



dimensions principale & données de performance
d | 100 mm | Alésage |
D | 180 mm | Diamètre extérieur |
B | 46 mm | Largeur |
Cr | 98,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 40,500 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 2,180 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 5,700 1/min | Vitesse limite |
nϑr | 4,900 1/min | Vitesse de base |
≈m | 4.94 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 112 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
da max | 120 mm | Diamètre maximum épaulement d'arbre IR min |
Da max | 168 mm | Diamètre maximum épaulement du logement |
db min | 108 mm | Diamètre de cavité minimum du manchon |
Ba min | 8 mm | Largeur de cavité minimum du manchon |
ra max | 2.1 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 2.1 mm | dimension minimum de chanfrein |
D1 | 156.85 mm | Diamètre d'épaulement bague extérieure |
d1 | 124.36 mm | Diamètre d'épaulement bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 150 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
e | 0.27 | Valeur limite de Fa/Fr pour l'utilisation des diff. Valeurs des facteur X et Y |
Y1 | 2.33 | Facteur de charge dynamique axiale |
Y2 | 3.61 | Facteur de charge dynamique axiale |
Y0 | 2.45 | Facteur de sécurité statique |
information additionnelle
H320 | Manchon de serrage |