05:15:53 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


2311-K-TVH-C3
Roulement à rotule sur billes
Roulements sphères 23..-K-TVH, alésage conique cône 1:12, cage en plastique
Remplace
2311K.TV.C3
Information produit



dimensions principale & données de performance
d | 55 mm | Alésage |
D | 120 mm | Diamètre extérieur |
B | 43 mm | Largeur |
Cr | 77,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 24,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 1,520 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 5,700 1/min | Vitesse limite |
nϑr | 7,100 1/min | Vitesse de base |
≈m | 2.05 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 66 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
da max | 69 mm | Diamètre maximum épaulement d'arbre IR min |
Da max | 109 mm | Diamètre maximum épaulement du logement |
db min | 61 mm | Diamètre de cavité minimum du manchon |
Ba min | 6 mm | Largeur de cavité minimum du manchon |
ra max | 2 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 2 mm | dimension minimum de chanfrein |
D1 | 100.2 mm | Diamètre d'épaulement bague extérieure |
d1 | 71.68 mm | Diamètre d'épaulement bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
e | 0.42 | Valeur limite de Fa/Fr pour l'utilisation des diff. Valeurs des facteur X et Y |
Y1 | 1.5 | Facteur de charge dynamique axiale |
Y2 | 2.33 | Facteur de charge dynamique axiale |
Y0 | 1.58 | Facteur de sécurité statique |
information additionnelle
H2311 | Manchon de serrage |
Votre alternative produit actuelle
type d'alésage | K | conique, cone 1:12 |
joint | Sans | Sans |
Cage | TVH | Cage polyamide renforcée fibre de verre |
classe de tolérance | PN | Tolerance class PN, acc. to DIN 620 |
lubrifiant | Sans | Sans |
jeu radial | C3 | Internal clearance larger than CN |
Caractéristiques