15:25:38 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


CSCB065
Roulement à billes
Roulements à billes, roulements à billes à section constante CSCB, cage en tôle de laiton
Information produit

dimensions principale & données de performance
d | 165.1 mm | Alésage |
D | 180.975 mm | Diamètre extérieur |
B | 7.938 mm | Largeur |
Cr | 7,200 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 11,100 N | Charge stat. de base, radiale |
nG | 3,300 1/min | Limiting speed |
≈m | 210 g | Poids |
Dimensions
rmin | 1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
d1 | 171 mm | Shoulder diameter inner ring |
D1 | 175.1 mm | Shoulder diameter outer ring |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
Les dimensions techniques de ce produit proviennent de différents systèmes de cotes ; la conversion selon l’autre système de cotes [en bleu] n’est pas garantie.