11:46:33 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NKIB5902-XL
Roulement combiné à aiguilles et à billes
Roulements combinés à aiguilles et à billes NKIB, butée à double effet
Information produit

dimensions principale & données de performance
d | 15 mm | Alésage |
D | 28 mm | Diamètre extérieur |
B | 20 mm | Largeur |
Cr | 12,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 13,600 N | Charge stat. de base, radiale |
Ca | 2,900 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 4,200 N | charge stat. de base, axiale |
Cur | 2,470 N | Limite à la fatigue, radiale |
Cua | 191 N | limite à la fatigue, axiale |
nG | 21,600 1/min | vitesse limite |
nϑr | 17,000 1/min | Vitesse de base |
≈m | 50.89 g | Poids |
Dimensions
F | 20 mm | Diamètre de piste bague intérieure |
C | 18 mm | Largeur, bague extérieure |
rmin | 0.3 mm | Dimension minimum de chanfrein |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
Téléchargements :
Caractéristiques