11:46:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NKIB5907-XL
Roulement combiné à aiguilles et à billes
Roulements combinés à aiguilles et à billes NKIB, butée à double effet
Information produit

dimensions principale & données de performance
d | 35 mm | Alésage |
D | 55 mm | Diamètre extérieur |
B | 30 mm | Largeur |
Cr | 35,500 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 50,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Ca | 7,400 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 14,900 N | charge stat. de base, axiale |
Cur | 9,600 N | Limite à la fatigue, radiale |
Cua | 680 N | limite à la fatigue, axiale |
nG | 10,900 1/min | vitesse limite |
nϑr | 9,000 1/min | Vitesse de base |
≈m | 243.76 g | Poids |
Dimensions
F | 42 mm | Diamètre de piste bague intérieure |
C | 27 mm | Largeur, bague extérieure |
rmin | 0.6 mm | Dimension minimum de chanfrein |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
Téléchargements :
Caractéristiques