13:13:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


VI160288-N
Couronne d'orientation, roulement à 4 points de contact, avec denture intérieure
Couronne d'orientation, roulement à 4 points de contact, avec denture intérieure
Information produit

Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d1 | 216 mm | Alésage |
H | 39 mm | Hauteur |
Da | 340 mm | Diamètre extérieur |
ha | 34 mm | Largeur bague extérieure |
hi | 34 mm | Largeur |
0.04 mm | Jeu radial normal min. | |
0.16 mm | Jeu radial normal max. | |
0.07 mm | Jeu axial normal min. | |
0.26 mm | Jeu axial normal max. | |
≈m | 12.4 kg | Poids |
Dimensions
Di | 287 mm | Alésage rondelle logement |
La | 324 mm | Diamètre primitif des trous de fixation de la bague extérieure |
na | 20 | Nombre de trous de fixation dans la bague extérieure |
dB | 9 mm | Trou de fixation |
da | 289 mm | Diamètre extérieur de la bague intérieure |
Li | 252 mm | Diamètre primitif des trous de fixation de la bague intérieure |
ni | 20 | Nombre de trous de fixation dans la bague intérieure |
Fr zul | 35,000 N | Charge radiale max. des vis |
m | 4 mm | Module d’engrenage |
z | 56 | Nombre de dents |
d0 | 224 mm | Diamètre primitif d'engenage |
b | 34 mm | Largeur d’engrenage |
u | 9.5 mm | Saillie graisseur |
Fz norm | 12,300 N | Effort de denture max. par rapport à la résistance à la fatigue |
Fz max | 17,800 N | Force max. de la dent contre la rupture de la dent |
Plage de température
Tmin | -25 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 80 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
Ca | 134,000 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 570,000 N | charge stat. de base, axiale |
Cr | 122,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 260,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Gearing | N | Normalized gear teeth on bearing ring |
Caractéristiques