10:10:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
VLI200644-N-VSP-ZT
Couronne d'orientation, roulement à 4 points de contact, avec denture intérieure
Roulements à quatre points de contact, série légère 20, à denture intérieure, joint à lèvre des deux côtés
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d1 | 546 mm | Alésage |
daZT | 641 mm | Diamètre de la bague de centrage intérieure |
-IT8 | Tolérance du diamètre de la bague de centrage intérieure | |
T | 4.4 mm | Longueur de la bague intérieure de centrage |
H | 56 mm | Hauteur |
Da ZT | 746 mm | Diamètre de la bague de centrage extérieure |
-IT8 | Tolérance du diamètre de la bague de centrage extérieure | |
hf | 12 mm | hauteur du flasque |
ha | 44.5 mm | largeur bague extérieure |
hi | 44.5 mm | Largeur |
≈m | 45 kg | Poids |
Dimensions
Di | 645.5 mm | Alésage rondelle logement |
0.6 mm | Tolérance supérieure du diamètre intérieur de la bague extérieure | |
0 mm | Tolérance inférieure du diamètre intérieur de la bague extérieure | |
La | 720 mm | Diamètre primitif des trous de fixation de la bague extérieure |
na | 12 | Nombre de trous de fixation dans la bague extérieure |
dB | 18 mm | trou de fixation |
da | 642.5 mm | Diamètre extérieur de la bague intérieure |
0 mm | Tolérance supérieure du diamètre extérieur de la bague intérieure | |
-0.6 mm | Tolérance inférieure du diamètre extérieur de la bague intérieure | |
Li | 605 mm | Diamètre primitif des trous de fixation de la bague intérieure |
dBi | M12 | Filetage de l'alésage de fixation |
Gl | 20 mm | profondeur filetage connecteur huile |
ni | 18 | Nombre de trous de fixation dans la bague intérieure |
Fr zul | 74,300 N | Charge radiale max. des vis |
m | 6 mm | Module d’engrenage |
z | 93 | nombre de dents |
d0 | 558 mm | Diamètre primitif d'engenage |
hA | 20 mm | Section transversale de la bague |
Fz norm | 23,700 N | Effort de denture max. par rapport à la résistance à la fatigue |
Fz max | 35,000 N | Force max. de la dent contre la rupture de la dent |
Plage de température
Tmin | -25 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 80 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
Ca | 162,000 N | charge dyn. de base, axiale |
C0a | 455,000 N | charge stat. de base, axiale |
Cr | 147,000 N | charge dyn. de base, radiale |
C0r | 171,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Centering | ZT | Centering on inner and outer ring |
Gearing | N | Normalized gear teeth on bearing ring |
précharge | VSP | Bearing with preload |
Caractéristiques