05:35:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


VSU250955-ZT
Couronne d'orientation, roulement à 4 points de contact, sans denture
Couronne d'orientation, roulement à 4 points de contact, sans denture
Information produit

Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
di | 855 mm | Alésage |
diZT | 857 mm | Diamètre de la bague de centrage intérieure |
IT8 | Tolérance du diamètre de la bague de centrage intérieure | |
H | 63 mm | Hauteur |
Da | 1,055 mm | Diamètre extérieur |
Da ZT | 1,053 mm | Diamètre de la bague de centrage extérieure |
-IT8 | Tolérance du diamètre de la bague de centrage extérieure | |
T | 15 mm | Longueur de la bague extérieure de centrage |
t | 15 mm | Longueur de la bague intérieure de centrage |
ha | 54 mm | Largeur bague extérieure |
hi | 54 mm | Hauteur de la bague individuelle |
0.03 mm | Jeu radial normal min. | |
0.13 mm | Jeu radial normal max. | |
0.05 mm | Jeu axial normal min. | |
0.24 mm | Jeu axial normal max. | |
≈m | 108.2 kg | Poids |
Dimensions
Di | 953 mm | Alésage rondelle logement |
da | 957 mm | Diamètre extérieur de la bague intérieure |
dB | 22 mm | Trou de fixation |
La | 1,015 mm | Diamètre primitif des trous de fixation de la bague extérieure |
na | 30 | Nombre de trous de fixation dans la bague extérieure |
Li | 895 mm | Diamètre primitif des trous de fixation de la bague intérieure |
ni | 30 | Nombre de trous de fixation dans la bague intérieure |
Fr zul | 480,000 N | Charge radiale max. des vis |
Plage de température
Tmin | -25 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 80 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
Ca | 370,000 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 3,400,000 N | charge stat. de base, axiale |
Cr | 335,000 N | Capacité de charge dynamique de base, radiale (pour charge radiale uniquement) |
C0r | 1,560,000 N | Capacité de charge statique de base, radiale (pour charge radiale uniquement) |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Centering | ZT | Centering on inner and outer ring |
Caractéristiques
Produits récemment consultés