10:23:11 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
VU130225-VSP0-0,02
Couronne d'orientation, roulement à 4 points de contact, sans denture
Roulements à quatre points de contact sans denture, avec étanchéité des deux côtés
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
di | 200 mm | Alésage |
0 mm | alésage tolérance basse | |
0.03 mm | alésage tolérance haute | |
H | 24 mm | Hauteur |
Da | 290 mm | Diamètre extérieur |
ha | 24 mm | largeur bague extérieure |
hi | 24 mm | hauteur de la bague individuelle |
≈m | 5.46 kg | Poids |
Dimensions
Di | 237.6 mm | Alésage rondelle logement |
da | 213 mm | Diamètre extérieur de la bague intérieure |
M12 | Filetage de l'alésage de fixation | |
La | 270 mm | Diamètre primitif des trous de fixation de la bague extérieure |
na | 6 | Nombre de trous de fixation dans la bague extérieure |
Fr zul | 24,100 N | Charge radiale max. des vis |
Plage de température
Tmin | -25 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 80 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
Ca | 48,000 N | charge dyn. de base, axiale |
C0a | 203,000 N | charge stat. de base, axiale |
Cr | 43,500 N | Capacité de charge dynamique de base, radiale (pour charge radiale uniquement) |
C0r | 93,000 N | Capacité de charge statique de base, radiale (pour charge radiale uniquement) |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
précharge | VSP | Bearing with preload |
Caractéristiques