13:13:17 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


XU160405-ZT
Couronne d'orientation, roulement à rouleaux croisés, sans denture
Roulements à rouleaux croisés sans denture, avec étanchéité des deux côtés
Information produit

Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
di | 336 mm | Alésage |
di ZT | 338 mm | Diamètre de la bague de centrage intérieure |
IT8 | Tolérance du diamètre de la bague de centrage intérieure | |
t | 7 mm | Longueur de la bague intérieure de centrage |
Da | 474 mm | Diamètre extérieur |
Da ZT | 472 mm | Diamètre de la bague de centrage extérieure |
-IT8 | Tolérance du diamètre de la bague de centrage extérieure | |
T | 7 mm | Longueur de la bague extérieure de centrage |
H | 46 mm | Hauteur |
≈m | 25 kg | Poids |
Dimensions
Di | 406 mm | Alésage rondelle logement |
ha | 41 mm | Largeur bague extérieure |
La | 450 mm | Diamètre primitif des trous de fixation de la bague extérieure |
na | 30 | Nombre de trous de fixation dans la bague extérieure |
da | 404 mm | Diamètre extérieur de la bague intérieure |
hi | 41 mm | Hauteur de la bague individuelle |
dB | 14 mm | Trou de fixation |
Li | 360 mm | Diamètre primitif des trous de fixation de la bague intérieure |
ni | 30 | Nombre de trous de fixation dans la bague intérieure |
umax | 3.5 mm | Dépassement max. de l’embout de graissage |
VSPmin | 0 mm | Précharge min. des roulements |
VSPmax | 0.02 mm | Précharge maximale des roulements |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 80 °C | Température de fonctionnement max. |
facteurs de calcul
Ca | 250,000 N | Charge dyn. de base, axiale |
Cr | 179,000 N | Capacité de charge dynamique de base, radiale (pour charge radiale uniquement) |
C0a | 630,000 N | charge stat. de base, axiale |
C0r | 310,000 N | Capacité de charge statique de base, radiale (pour charge radiale uniquement) |
Fr zu. | 122,000 N | Charge radiale max. des vis |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Centering | ZT | Centering on inner and outer ring |
Caractéristiques