00:05:34 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit

Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
Di | 160 mm | Alésage |
Do | 180 mm | Diamètre extérieur |
B | 150 mm | Largeur |
Cr | 7,200,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 7,200,000 N | Charge stat. de base, radiale |
≈m | 6 kg | Poids |
Dimensions
f | 45 ° | Chamfer angle bore diameter |
f | 15 ° | Chamfer angle outside diameter |
FiUT | -0.4 mm | Inner edge break, lower tolerance |
FiOT | 0.4 mm | Inner edge break, upper tolerance |
f | 4 mm | Chanfrein extérieur |
Fi min | 0.8 mm | Cassure d'angle du bord intérieur, min. |
Fi max | 1.2 mm | Cassure d'angle du bord intérieur, max. |
Di OT | 0.063 mm | Alésage, tolérance haute |
Do OT | 0.083 mm | Diamètre extérieur, tolérance haute |
Di T | H8 | Alésage, tolérance |
Do T | p7 | Diamètre extérieur, tolérance |
Di UT | 0 mm | Alésage, tolérance basse |
Do UT | 0.043 mm | Diamètre extérieur, tolérance basse |
BT | h12 | Largeur tolérance |
BUT | -0.4 mm | Largeur, tolérance basse |
BOT | 0 mm | Largeur, tolérance haute |
fOT | 1.3 mm | Chanfrein extérieur, tolérance haute |
fUT | -1.3 mm | Chanfrein extérieur, tolérance basse |
Fi | 0.8 mm | Cassure d'angle du bord intérieur |
Plage de température
Tmin | -50 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 150 °C | Température de fonctionnement max. |