18:09:40 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GAKSR6-PS
Embout à rotule
Embout à rotule NIRO, avec filetage externe, filetage à droite, sans entretien, revêtement de glissement : film PTFE, DIN ISO 12240-4, série de dimensions K, forme F, ouvert
Information produit


Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d2 | 21 mm | Outer diameter eye |
Cr | 7,650 N | Basic dynamic load rating |
C0r | 2,500 N | Basic static load rating |
d | 6 mm | Alésage roulement |
D | 16 mm | Diamètre extérieur roulement |
l2 | 46.5 mm | Total length |
B | 9 mm | Width inner ring |
≈m | 21 g | Poids |
Dimensions
dk | 12.7 mm | Diamètre de bille |
d1 | 9 mm | Outer flange diameter inner ring |
d3 | M6 | Dimension taraudage |
h | 36 mm | Length of thread |
C1 | 6.75 mm | Largeur extrémité de tige |
alpha | 13 ° | Tilt angle |
l1 | 21 mm | Gewindelänge Außengewinde |
l7 | 10 mm | Length of the flat surface from the bearing bore centre to the shank |
BUT | -0.12 mm | Width inner ring , lower tolerance |
BOT | 0 mm | Width inner ring; upper tolerance |
dT | H7 | Bore diameter_bearing_tolerance |
dUT | 0 mm | Bore diameter, lower tolerance |
dOT | 0.012 mm | Bore diameter bearing upper tolerance |
Gr | 0,003 - 0,035 | Radial clearance |
Grmax | 0.035 mm | Radial clearance, maximum |
Grmin | 0.003 mm | Radial clearance, minimum |
Plage de température
Tmin | -10 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 80 °C | Température de fonctionnement max. |
Cotes de montage
r1s | 0.3 mm | Smallest single chamfer dimension, inner ring |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Thread type | Not clampable | |
Mounting bolt | External thread | |
graisseur | Cannot be relubricated | |
axe fileté | No | |
Thread | Right-hand thread | |
Maintenance | Maintenance free | |
joint | Sans | |
matière de glissement | Sliding foil |
Caractéristiques