10:42:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GAR60-DO-2RS
Embout à rotule
Embout à rotule GAR..-DO-2RS, filetage, maintenance nécessaire
Information produit


Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
Cr | 318,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 405,000 N | Charge stat. de base, radiale |
d | 60 mm | Alésage roulement |
D | 90 mm | Diamètre extérieur roulement |
l2 | 277.5 mm | Longueur totale filetage exterieur tête |
B | 44 mm | Largeur bague intérieure |
d2 | 135 mm | diamètre oeuillet extérieur |
≈m | 5.94 kg | Poids |
Cotes de montage
d1 | 66.8 mm | diamètre bride extérieur bague intérieure |
r1smin | 1 mm | Distance de bord |
Dimensions
dK | 80 mm | Diamètre de bille |
d3 | M52x3 | Dimension taraudage |
h | 210 mm | Longueur de tige filetage externe tige |
C1 | 38 mm | Largeur extrémité de tige |
α | 6 ° | angle de basculement |
l1 | 115 mm | Longueur de tige filetage externe tête |
l7 | 75 mm | Distance perçage / début d'arbre |
dOT | 0 mm | Alésage roulement, tolérance haute |
dUT | -0.015 mm | alésage roulement, tolérance basse |
dT | 0,015 | Alésage roulement, tolérance |
BOT | 0 mm | Largeur bague intérieure, tolérance haute |
BUT | -0.15 mm | Largeur bague intérieure, tolérance basse |
Gr | 0.043-0.12 mm | Jeu radial |
Grmax | 0.12 mm | Radial clearance, maximum |
Grmin | 0.043 mm |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 130 °C | Température de fonctionnement max. |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Clampable | Not clampable | |
Maintenance | Maintenance required | |
Mounting | External thread | |
Lubrication nipple | DIN71412-AM6 (tapered grease nipple) | |
Slotted | No | |
Thread Pitch | Right-hand thread | |
joint | 2RS | Joint à lèvre des 2 côtés |
jeu radial | CN | Normal internal clearance |
Caractéristiques