21:06:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit



Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 260 mm | Alésage roulement |
D | 430 mm | Diamètre extérieur roulement |
T | 115 mm | Hauteur |
B | 95 mm | Largeur bague intérieure |
Ca | 10,800,000 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 18,000,000 N | charge stat. de base, axiale |
≈m | 77.8 kg | Poids |
Cotes de montage
r1smin | 1.5 mm | Distance de bord |
r2smin | 0.6 mm | distance de bord |
da max | 336 mm | distance de raccordement bague intérieure |
Da min | 332 mm | Diamètre de raccordement logement |
Dimensions
dK | 449 mm | Diamètre de bille |
d2 | 409 mm | diamètre oeuillet extérieur |
d3 | 336 mm | Diamètre de la surface frontale de la rondelle arbre |
D1 | 317 mm | Alésage rondèle logement |
C | 80 mm | Largeur bague extérieure |
s | 82.5 mm | Distance entre surfaces planes |
α | 7 ° | angle de basculement |
dOT | 0 mm | Alésage roulement, tolérance haute |
dUT | -0.035 mm | alésage roulement, tolérance basse |
DOT | 0 mm | Diamètre extérieur, tolérance haute |
DUT | -0.045 mm | Diamètre extérieur, tolérance basse |
TOT | 0 mm | Hauteur, tolérance haute |
BOT | 0 mm | Largeur bague intérieure, tolérance haute |
TUT | -0.7 mm | Hauteur, tolérance basse |
BUT | -0.7 mm | Largeur bague intérieure, tolérance basse |
COT | 0 mm | Largeur bague extérieure, tolérance haute |
CUT | -0.7 mm | Largeur bague extérieure, tolérance basse |
Plage de température
Tmin | -50 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 150 °C | Température de fonctionnement max. |