15:11:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit



Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 80 mm | Alésage roulement |
D | 125 mm | Diamètre extérieur roulement |
T | 29 mm | Hauteur |
B | 27 mm | Largeur bague intérieure |
Cr | 734,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 1,220,000 N | Charge stat. de base, radiale |
≈m | 1.53 kg | Poids |
Cotes de montage
r1smin | 1.5 mm | Distance de bord |
r2smin | 0.6 mm | distance de bord |
da max | 88 mm | distance de raccordement bague intérieure |
Db min | 117 mm | Diamètre de raccordement |
db max | 104 mm | Distance de raccordement bague intérieure |
Da min | 99 mm | Diamètre de raccordement logement |
Dimensions
dK | 115 mm | Diamètre de bille |
D1 | 90.5 mm | Alésage rondèle logement |
C | 27 mm | Largeur bague extérieure |
s | 10 mm | Distance entre surfaces planes |
α | 2 ° | angle de basculement |
dOT | 0 mm | Alésage roulement, tolérance haute |
dUT | -0.015 mm | alésage roulement, tolérance basse |
DOT | 0 mm | Diamètre extérieur, tolérance haute |
DUT | -0.02 mm | Diamètre extérieur, tolérance basse |
TOT | 0.25 mm | Hauteur, tolérance haute |
BOT | 0 mm | Largeur bague intérieure, tolérance haute |
TUT | -0.25 mm | Hauteur, tolérance basse |
BUT | -0.3 mm | Largeur bague intérieure, tolérance basse |
COT | 0 mm | Largeur bague extérieure, tolérance haute |
CUT | -0.3 mm | Largeur bague extérieure, tolérance basse |
Plage de température
Tmin | -50 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 150 °C | Température de fonctionnement max. |