21:16:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit




Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 260 mm | Alésage roulement |
D | 370 mm | Diamètre extérieur roulement |
B | 150 mm | Largeur bague intérieure |
Cr | 3,950,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 15,200,000 N | Charge stat. de base, radiale |
≈m | 50.349 kg | Poids |
Cotes de montage
r1smin | 1.1 mm | Distance de bord |
r2smin | 1.1 mm | distance de bord |
da max | 288.3 mm | distance de raccordement bague intérieure |
Da min | 319 mm | Diamètre de raccordement logement |
Dimensions
C | 110 mm | Largeur bague extérieure |
dK | 325 mm | Diamètre de bille |
α | 7 ° | angle de basculement |
dOT | 0 mm | Alésage roulement, tolérance haute |
dUT | -0.035 mm | alésage roulement, tolérance basse |
DOT | 0 mm | Diamètre extérieur, tolérance haute |
DUT | -0.04 mm | Diamètre extérieur, tolérance basse |
BOT | 0 mm | Largeur bague intérieure, tolérance haute |
BUT | -0.35 mm | Largeur bague intérieure, tolérance basse |
COT | 0 mm | Largeur bague extérieure, tolérance haute |
CUT | -0.8 mm | Largeur bague extérieure, tolérance basse |
Gr | 0,239 - 0,353 | Jeu radial |
Grmax | 0.214 mm | Radial clearance, maximum |
Grmin | 0.11 mm | Radial clearance, minimum |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 130 °C | Température de fonctionnement max. |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Maintenance | Maintenance required | |
Matériaux | Steel | Steel |
joint | 2RS | Joint à lèvre des 2 côtés |
jeu radial | C3 | Internal clearance larger than CN |
revêtement | Durotect M | Inner- and outer ring coated with Durotect M (Manganese Phosphate) |
Caractéristiques