02:25:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


GE530-DO
Rotule
Rotules lisses radiales, avec entretien, combinaison acier/acier, DIN ISO 12240-1, série C, ouvert
Information produit

Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 530 mm | Alésage roulement |
D | 710 mm | Diamètre extérieur roulement |
B | 243 mm | Largeur bague intérieure |
Cr | 15,900,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 61,200,000 N | Charge stat. de base, radiale |
≈m | 289.4 kg | Poids |
Cotes de montage
r1smin | 2 mm | Distance de bord |
r2smin | 5 mm | distance de bord |
da max | 570.3 mm | distance de raccordement bague intérieure |
Da min | 591 mm | Diamètre de raccordement logement |
Dimensions
C | 205 mm | Largeur bague extérieure |
dK | 620 mm | Diamètre de bille |
α | 3.7 ° | angle de basculement |
dOT | 0 mm | Alésage roulement, tolérance haute |
dUT | -0.05 mm | alésage roulement, tolérance basse |
DOT | 0 mm | Diamètre extérieur, tolérance haute |
DUT | -0.075 mm | Diamètre extérieur, tolérance basse |
BOT | 0 mm | Largeur bague intérieure, tolérance haute |
BUT | -0.5 mm | Largeur bague intérieure, tolérance basse |
COT | 0 mm | Largeur bague extérieure, tolérance haute |
CUT | -1.1 mm | Largeur bague extérieure, tolérance basse |
Gr | 0,145 - 0,285 | Jeu radial |
Grmax | 0.285 mm | Radial clearance, maximum |
Grmin | 0.145 mm | Radial clearance, minimum |
Plage de température
Tmin | -60 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 200 °C | Température de fonctionnement max. |