05:36:05 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


81107-TV
Butée à rouleaux cylindrique
Butées à rouleaux cyl. 811, à simple effet, combinaison de K811, GS, WS
Remplace
811 07 TN, 81107TVPB
Information produit


Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 35 mm | Alésage |
T | 12 mm | Hauteur |
Ca | 39,000 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 101,000 N | charge stat. de base, axiale |
Cua | 9,600 N | Limite à la fatigue, axiale |
nG | 6,600 1/min | Vitesse limite |
nϑr | 2,600 1/min | Vitesse de base |
D | 52 mm | Diamètre extérieur |
≈m | 74 g | Poids |
Cotes de montage
da min | 51 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 36 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 0.6 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
D1 | 37 mm | Alésage rondèle logement |
d1 | 52 mm | Rip diameter shaft washer |
rmin | 0.6 mm | Minimum chamfer dimension |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
K81107-TV | Cage à rouleaux | |
GS81107 | Rondèle logement | |
WS81107 | Rondèle arbre | |
LS3552 | Rondelle piste |