16:19:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit


Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 130 mm | Alésage |
T | 30 mm | Hauteur |
Ca | 233,000 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 810,000 N | charge stat. de base, axiale |
Cua | 72,000 N | Limite à la fatigue, axiale |
nG | 1,920 1/min | Vitesse limite |
nϑr | 820 1/min | Vitesse de base |
D | 170 mm | Diamètre extérieur |
≈m | 1.99 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 165 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 135 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
Dimensions
D1 | 132 mm | Alésage rondèle logement |
d1 | 170 mm | Rip diameter shaft washer |
rmin | 1 mm | Minimum chamfer dimension |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
K81226-M | Cage à rouleaux | |
GS81226 | Rondèle logement | |
WS81226 | Rondèle arbre | |
LS130170 | Rondelle piste |