17:36:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


89308-TV
Butée à rouleaux cylindrique
Butées à rouleaux cyl. 893, à simple effet, combinaison de K893, GS, WS
Remplace
893 08 TN
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 40 mm | Alésage |
D | 78 mm | Diamètre extérieur |
T | 22 mm | Hauteur |
Ca | 123,000 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 385,000 N | Charge stat. de base, axiale |
Cua | 39,500 N | Limite à la fatigue, axiale |
nG | 4,900 1/min | Vitesse limite |
nϑr | 1,780 1/min | Vitesse de base |
≈m | 484.2 g | Poids |
Cotes de montage
da | 77 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da | 44 mm | Diamètre maximum épaulement du logement |
ra | 1 mm | Rayon de gorge |
Dimensions
D1 | 42 mm | Alésage rondèle logement |
d1 | 78 mm | Rip diameter shaft washer |
B | 22 mm | Largeur |
rmin | 1 mm | Minimum chamfer dimension |
Dc1 | 40 mm | Alésage cage |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
K89308-TV | Cage à rouleaux | |
GS89308 | Rondèle logement | |
WS89308 | Rondèle arbre |