09:18:19 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit


Medidas principales y datos de rendimiento
Dc1 | 10 mm | Diámetro del agujero de la jaula |
Dc | 24 mm | Diámetro exterior |
Dw | 2 mm | Diámetro del elemento rodante |
Ea | 23 mm | Medidas pista de rodadura |
Eb | 12 mm | Medidas pista de rodadura |
ca | 9,200 N | Capacidad de carga dinámica, axial |
c0a | 25,500 N | Capacidad de carga estática, axial |
cua | 2,550 N | Límite de carga por fatiga, axial |
nG | 16,900 1/min | Velocidad límite de rotación |
nϑr | 7,400 1/min | Velocidad de referencia |
≈m | 3.107 g | Poids |
Rango de temperatura
Tmin | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Información adicional
AS1024 | Disco axial del rodamiento |
Téléchargements :