09:18:15 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


AXK7095-A/0-10
Cage à aiguilles axiale
Cages à aiguilles axiales, a simple effet, selon DIN 5405-2
Information produit


dimensions principale & données de performance
Dc1 | 70 mm | Alésage cage |
Dc | 95 mm | Diamètre extérieur |
Dw | 4 mm | Diamètre éléments roulants |
Ea | 93 mm | Dimension piste |
Eb | 74 mm | Dimension piste |
ca | 54,000 N | Charge dyn. de base, axiale |
c0a | 255,000 N | charge stat. de base, axiale |
cua | 27,000 N | limite à la fatigue, axiale |
nG | 3,500 1/min | vitesse limite |
nϑr | 1,430 1/min | Vitesse de base |
≈m | 49.15 g | Poids |
Plage de température
Tmin | -20 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
AS7095 | Rondelle de roulement axial |
Téléchargements :