16:34:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
AXW12
Butée à aiguilles
Butée à aiguilles, à simple effet, AXK avec rondelle logement axiale
Information produit
Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
Dc1 | 12 mm | Alésage cage |
D | 29 mm | Diamètre extérieur de la rondelle de roulement |
B | 3.2 mm | Hauteur du roulement |
B1 | 3 mm | Hauteur du collier de centrage |
D1 | 16 mm | Diamètre extérieur du collier de centrage |
Ea | 25 mm | dimension piste |
Eb | 14 mm | dimension piste |
C | 9,900 N | charge dyn. de base, axiale |
C0a | 29,000 N | charge stat. de base, axiale |
cua | 2,950 N | limite à la fatigue, axiale |
nG | 15,200 1/min | vitesse limite |
n ϑr | 8,100 1/min | vitesse de base |
≈m | 9.8 g | Poids |
information additionnelle
AS1226 | Rondelle de roulement axial | |
HK1210 | douille à aiguilles pour palier radial | |
BK1210 | Bague d’aiguille | |
NKI6/12-TV | Roulements à aiguilles avec bague intérieure | |
NKI6/16-TV | Roulements à aiguilles avec bague intérieure | |
NK9/12-TV | Roulements à aiguilles sans bague intérieure | |
NK9/16-TV | Roulements à aiguilles sans bague intérieure |