23:53:45 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


29284-E1-MB
Butée à rotule sur rouleaux
Butée à rotule sur rouleaux 292..-E1-MB, avec rondelle épaulée
Remplace
29284E1MB
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 420 mm | Alésage |
D | 580 mm | Diamètre extérieur |
T | 95 mm | Hauteur de section |
Ca | 2,460,000 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 11,100,000 N | Charge stat. de base, axiale |
Cua | 1,130,000 N | Limite à la fatigue, axiale |
nG | 1,040 1/min | Vitesse limite |
nϑr | 600 1/min | Vitesse de base |
≈m | 74.22 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 495 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 534 mm | Diamètre maximum épaulement du logement |
Db min | 590 mm | Alésage logement minimum |
db max | 439 mm | Distance maximale manchon |
ra max | 4 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
D1 | 489 mm | Alésage rondèle logement |
d1 | 545 mm | diamètre de bord rondelle arbre |
rmin | 5 mm | Minimum chamfer dimension |
T1 | 46 mm | Hauteur de rondèle logement |
T2 | 34 mm | Hauteur de rondèle arbre |
T3 | 58.5 mm | Hauteur de rondèle arbre |
T4 | 91 mm | Hauteur de rondèle arbre, bagues latérales incluses |
A | 225 mm | Distance du centre |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 200 °C | Température de fonctionnement max. |