12:24:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



29322-E1-XL
Butée à rotule sur rouleaux
Butée à rotule sur rouleaux 293..-E1-XL, sans rondelle épaulée
Remplace
29322-E1
Information produit



dimensions principale & données de performance
d | 110 mm | Alésage |
D | 190 mm | Diamètre extérieur |
T | 48 mm | Height |
Ca | 620,000 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 1,760,000 N | Charge stat. de base, axiale |
Cua | 235,000 N | Limite à la fatigue, axiale |
nG | 3,750 1/min | Vitesse limite |
nϑr | 1,840 1/min | Vitesse de base |
≈m | 5.06 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 150 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 165 mm | Diamètre maximum épaulement du logement |
Db min | 193 mm | Alésage logement minimum |
db max | 120 mm | Distance maximale manchon |
ra max | 2 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
D1 | 140 mm | Alésage rondèle logement |
d1 | 175.6 mm | diamètre de bord rondelle arbre |
rmin | 2 mm | Minimum chamfer dimension |
T1 | 24.8 mm | Hauteur de rondèle logement |
T3 | 30.3 mm | Hauteur de rondèle arbre |
T5 | 42 mm | Distance rondèle arbre - cage |
A | 64 mm | Distance du centre |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 200 °C | Température de fonctionnement max. |