22:04:30 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



29328-E1-XL
Butée à rotule sur rouleaux
Butée à rotule sur rouleaux 293..-E1-XL, sans rondelle épaulée
Remplace
29328-E1
Information produit



Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 140 mm | Alésage |
D | 240 mm | Diamètre extérieur |
T | 60 mm | Height |
Ca | 1,010,000 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 2,900,000 N | Charge stat. de base, axiale |
Cua | 365,000 N | Limite à la fatigue, axiale |
nG | 2,900 1/min | Vitesse limite |
nϑr | 1,490 1/min | Vitesse de base |
≈m | 10 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 190 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 208 mm | Diamètre maximum épaulement du logement |
Db min | 244 mm | Alésage logement minimum |
db max | 154 mm | Distance maximale manchon |
db1 max | 149 mm | Diamètre de maximum de l'entretoise |
ra max | 2.1 mm | Rayon de gorge maximum |
30 ° | Angle des chanfrein de l'entretoise |
Dimensions
D1 | 177 mm | Alésage rondèle logement |
d1 | 220.6 mm | diamètre de bord rondelle arbre |
rmin | 2.1 mm | Minimum chamfer dimension |
T1 | 30 mm | Hauteur de rondèle logement |
T3 | 38.5 mm | Hauteur de rondèle arbre |
T5 | 53.5 mm | Distance rondèle arbre - cage |
A | 82 mm | Distance du centre |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 200 °C | Température de fonctionnement max. |