13:26:50 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



29330-E1-XL
Butée à rotule sur rouleaux
Butée à rotule sur rouleaux 293..-E1-XL, sans rondelle épaulée
Remplace
29330-E1
Information produit



dimensions principale & données de performance
d | 150 mm | Alésage |
D | 250 mm | Diamètre extérieur |
T | 60 mm | Height |
Ca | 1,020,000 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 2,900,000 N | Charge stat. de base, axiale |
Cua | 385,000 N | Limite à la fatigue, axiale |
nG | 2,750 1/min | Vitesse limite |
nϑr | 1,400 1/min | Vitesse de base |
≈m | 10.22 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 195 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 220 mm | Diamètre maximum épaulement du logement |
Db min | 254 mm | Alésage logement minimum |
db max | 163 mm | Distance maximale manchon |
db1 max | 159 mm | Diamètre de maximum de l'entretoise |
ra max | 2.1 mm | Rayon de gorge maximum |
30 ° | Angle des chanfrein de l'entretoise |
Dimensions
D1 | 190 mm | Alésage rondèle logement |
d1 | 228.4 mm | diamètre de bord rondelle arbre |
rmin | 2.1 mm | Minimum chamfer dimension |
T1 | 28 mm | Hauteur de rondèle logement |
T3 | 38 mm | Hauteur de rondèle arbre |
T5 | 54.5 mm | Distance rondèle arbre - cage |
A | 87 mm | Distance du centre |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 200 °C | Température de fonctionnement max. |