03:55:37 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



29332-E1-XL
Butée à rotule sur rouleaux
Butée à rotule sur rouleaux 293..-E1-XL, sans rondelle épaulée
Remplace
29332-E1
Information produit



Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 160 mm | Alésage |
D | 270 mm | Diamètre extérieur |
T | 67 mm | Height |
Ca | 1,220,000 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 3,550,000 N | Charge stat. de base, axiale |
Cua | 445,000 N | Limite à la fatigue, axiale |
nG | 2,500 1/min | Vitesse limite |
nϑr | 1,320 1/min | Vitesse de base |
≈m | 13.7 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 215 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 236 mm | Diamètre maximum épaulement du logement |
Db min | 274 mm | Alésage logement minimum |
db max | 176 mm | Distance maximale manchon |
db1 max | 170 mm | Diamètre de maximum de l'entretoise |
ra max | 2.5 mm | Rayon de gorge maximum |
30 ° | Angle des chanfrein de l'entretoise |
Dimensions
D1 | 203 mm | Alésage rondèle logement |
d1 | 248 mm | diamètre de bord rondelle arbre |
rmin | 3 mm | Minimum chamfer dimension |
T1 | 33 mm | Hauteur de rondèle logement |
T3 | 42 mm | Hauteur de rondèle arbre |
T5 | 59.5 mm | Distance rondèle arbre - cage |
A | 92 mm | Distance du centre |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 200 °C | Température de fonctionnement max. |
Produits récemment consultés