12:24:27 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



29338-E1-XL
Butée à rotule sur rouleaux
Butée à rotule sur rouleaux 293..-E1-XL, sans rondelle épaulée
Remplace
29338-E1
Information produit



dimensions principale & données de performance
d | 190 mm | Alésage |
D | 320 mm | Diamètre extérieur |
T | 78 mm | Height |
Ca | 1,680,000 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 4,850,000 N | Charge stat. de base, axiale |
Cua | 600,000 N | Limite à la fatigue, axiale |
nG | 2,070 1/min | Vitesse limite |
nϑr | 1,090 1/min | Vitesse de base |
≈m | 22.183 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 250 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 281 mm | Diamètre maximum épaulement du logement |
Db min | 325 mm | Alésage logement minimum |
db max | 211 mm | Distance maximale manchon |
db1 max | 201 mm | Diamètre de maximum de l'entretoise |
ra max | 3 mm | Rayon de gorge maximum |
30 ° | Angle des chanfrein de l'entretoise |
Dimensions
D1 | 243.5 mm | Alésage rondèle logement |
d1 | 290.1 mm | diamètre de bord rondelle arbre |
rmin | 4 mm | Minimum chamfer dimension |
T1 | 36 mm | Hauteur de rondèle logement |
T3 | 49 mm | Hauteur de rondèle arbre |
T5 | 70 mm | Distance rondèle arbre - cage |
A | 110 mm | Distance du centre |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 200 °C | Température de fonctionnement max. |