05:35:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



29412-E1-XL
Butée à rotule sur rouleaux
Butée à rotule sur rouleaux 294..-E1-XL, sans rondelle épaulée
Remplace
29412-E1
Information produit



Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 60 mm | Alésage |
D | 130 mm | Diamètre extérieur |
T | 42 mm | Height |
Ca | 410,000 N | Charge dyn. de base, axiale |
C0a | 940,000 N | Charge stat. de base, axiale |
Cua | 117,000 N | Limite à la fatigue, axiale |
nG | 6,000 1/min | Vitesse limite |
nϑr | 2,850 1/min | Vitesse de base |
≈m | 2.45 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 95 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 107 mm | Diamètre maximum épaulement du logement |
Db min | 133 mm | Alésage logement minimum |
db max | 67 mm | Distance maximale manchon |
ra max | 1.5 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
D1 | 85.5 mm | Alésage rondèle logement |
d1 | 116.5 mm | diamètre de bord rondelle arbre |
rmin | 1.5 mm | Minimum chamfer dimension |
T1 | 21 mm | Hauteur de rondèle logement |
T3 | 27 mm | Hauteur de rondèle arbre |
T5 | 37.5 mm | Distance rondèle arbre - cage |
A | 38 mm | Distance du centre |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 200 °C | Température de fonctionnement max. |