03:25:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


20211-K-TVP-C3
Rodamiento oscilante de una hilera de rodillos
Rodamiento oscilante de una hilera de rodillos 202..-K-TVP
Remplace
20211K.T.C3
Information produit


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 55 mm | Diámetro del agujero |
D | 100 mm | Diámetro exterior |
B | 21 mm | Anchura |
Cr | 74,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 85,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 9,000 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG | 7,100 1/min | Velocidad límite de rotación |
≈m | 0.623 kg | Poids |
Medidas de montaje
da min | 64 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
Da max | 91 mm | Diámetro máximo del resalte del alojamiento |
ra max | 1.5 mm | Maximum recess radius |
da max | 68 mm | Maximum diameter of shaft shoulder |
db min | 60 mm | Minimum cavity diameter of the sleeve |
Ba min | 6 mm | Minimum cavity width of the sleeve |
Medidas
rmin | 1.5 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 89.2 mm | Diámetro del agujero del anillo exterior |
Rango de temperatura
Tmin | -30 °C | Operating temperature min. |
Tmax | 120 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Información adicional
H211 | Manguito de fijación |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Tipo de agujero | K | Cónico, conicidad 1:12 |
Cage | TVP | Cage plastique |
Juego radial del rodamiento | C3 | Internal clearance larger than CN |
Caractéristiques