12:34:56 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


20316-MB
Roulement à rotule sur 1 rangée de rouleaux
Roulements à rotule sur 1 rangée de rouleaux 203, dimensions principales selon DIN 635-1
Remplace
20316MB
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 80 mm | Alésage |
D | 170 mm | Diamètre extérieur |
B | 39 mm | Largeur |
Cr | 243,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 285,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 26,000 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 3,950 1/min | Vitesse limite |
≈m | 4.571 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 92 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 158 mm | Diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 2.1 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 2.1 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 147.5 mm | Alésage bague extérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 200 °C | Température de fonctionnement max. |