14:33:23 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


20318-MB
Roulement à rotule sur 1 rangée de rouleaux
Roulements à rotule sur 1 rangée de rouleaux 203, dimensions principales selon DIN 635-1
Remplace
20318MB
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 90 mm | Alésage |
D | 190 mm | Diamètre extérieur |
B | 43 mm | Largeur |
Cr | 300,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 360,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 31,500 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 3,500 1/min | Vitesse limite |
≈m | 6.12 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 104 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
Da max | 176 mm | Diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 2.5 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 3 mm | Minimum chamfer dimension |
D1 | 165.1 mm | Alésage bague extérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 200 °C | Température de fonctionnement max. |
Votre alternative produit actuelle
type d'alésage | Z | Cylindrique |
Cage | MB | Cage massive en laiton |
jeu radial | CN | Normal internal clearance |
Caractéristiques