07:52:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


N205-E-XL-TVP2
Roulement à rouleaux cylindriques
Roulement à rouleaux cylindriques N2.-E-TVP2, avec cage, à une rangée, palier libre, 0 bords à la bague extérieure (lisse), 2 bords à la bague intérieure, forme N2
Information produit

dimensions principale & données de performance
d | 25 mm | Alésage |
D | 52 mm | Diamètre extérieur |
B | 15 mm | Largeur |
Cr | 34,500 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 27,500 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 4,450 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG Grease | 16,800 1/min | vitesse limite pour lubrif. à la graisse |
nG Oil | 19,800 1/min | Vitesse limite pour lubrification à l'huile |
≈m | 0.131 kg | Poids |
Cotes de montage
da | 29 mm | diamètre minimum épaulement arbre |
Da | 46 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra1 max | 1 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
r1 min | 0.6 mm | Dimension minimum de chanfrein |
s1 | 1.3 mm | Déplacement axial |
E | 46.5 mm | Diamètre de piste bague extérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |