03:25:09 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


N240-E-M1
Roulement à rouleaux cylindriques
Roulement à rouleaux cylindriques N2.-E-M1, avec cage, à une rangée, palier libre, 0 bords à la bague extérieure (lisse), 2 bords à la bague intérieure, forme N2
Information produit

dimensions principale & données de performance
d | 200 mm | Alésage |
D | 360 mm | Diamètre extérieur |
B | 58 mm | Largeur |
Cr | 750,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 1,040,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 123,000 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG Grease | 2,450 1/min | vitesse limite pour lubrif. à la graisse |
nG Oil | 2,900 1/min | Vitesse limite pour lubrification à l'huile |
≈m | 27 kg | Poids |
Cotes de montage
da | 217 mm | diamètre minimum épaulement arbre |
Da | 343 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra1 max | 3 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
r1 min | 4 mm | Dimension minimum de chanfrein |
s1 | 4.8 mm | Déplacement axial |
E | 323 mm | Diamètre de piste bague extérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 150 °C | Température de fonctionnement max. |