21:59:10 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NJ2218-E-XL-TVP2
Roulement à rouleaux cylindriques
Roulement à rouleaux cylindriques NJ..-E-XL-TVP2, avec cage, à une rangée, palier support, 2 bords à la bague extérieure, 1 bord à la bague intérieure, forme NJ
Remplace
NJ2218-E-TVP2, NJ2218E.TVP2
Information produit




dimensions principale & données de performance
d | 90 mm | Alésage |
D | 160 mm | Diamètre extérieur |
B | 40 mm | Largeur |
Cr | 285,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 315,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 56,000 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 6,000 1/min | vitesse limite |
nϑr | 3,250 1/min | Vitesse de base |
≈m | 3.156 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 101 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
da max | 105 mm | Diamètre maximum de l'épaulement d'arbre |
Da max | 149 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
dc min | 116 mm | Épaulement d'arbre minimum |
ra max | 2 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 2 mm | Dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 2 mm | Dimension minimum de chanfrein |
s | 2.5 mm | Déplacement axial |
E | 145 mm | Diamètre de piste bague extérieure |
F | 107 mm | Diamètre de piste bague intérieure |
D1 min | 139.7 mm | Diamètre minimum de bord bague extérieure |
d1 | 114.3 mm | Diamètre de bord maximum bague intérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
HJ2218-E | Rondèle en L |
Votre alternative produit actuelle
Design | E | Conception avec capacité de charge augmentée |
Cage | TVP2 | Cage massive en PA66 |
jeu radial | CN | Normal internal clearance |
classe de tolérance | PN | Normal |
Nombre de rangées d'éléments roulants | 1 | Single-row design |
Caractéristiques
Produits récemment consultés