22:05:07 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NU212-E-XL-M1
Roulement à rouleaux cylindriques
Roulement à rouleaux cylindriques NU..-E-XL-M1, avec cage, à une rangée, palier libre, 2 bords à la bague extérieure, 0 bord à la bague intérieure (lisse), forme NU
Remplace
NU212-E-M1, NU212E.M1
Information produit



Cotes métriques
Cotes impériales
dimensions principale & données de performance
d | 60 mm | Alésage |
D | 110 mm | Diamètre extérieur |
B | 22 mm | Largeur |
Cr | 112,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 103,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 14,100 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 11,500 1/min | vitesse limite |
nϑr | 5,300 1/min | Vitesse de base |
≈m | 0.9 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 69 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
da max | 71 mm | Diamètre maximum de l'épaulement d'arbre |
db min | 75 mm | Épaulement d'arbre minimum |
Da max | 101 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
ra max | 1.5 mm | Rayon de gorge maximum |
ra1 max | 1.5 mm | Rayon de gorge maximum |
Dimensions
rmin | 1.5 mm | Dimension minimum de chanfrein |
r1 min | 1.5 mm | Dimension minimum de chanfrein |
s | 1.6 mm | Déplacement axial |
E | 100 mm | Diamètre de piste bague extérieure |
F | 72 mm | Diamètre de piste bague intérieure |
D1 min | 95.65 mm | Diamètre minimum de bord bague extérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 150 °C | Température de fonctionnement max. |