14:40:32 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SL045015-D-PP
Rodamiento de rodillos cilíndricos
Rodamiento de rodillos cilíndricos SL04..-D-PP, sin jaula, de dos hileras, rodamiento fijo, borde central en anillo exterior, tres bordes en anillo interior, forma constructiva SL04
Information produit


Medidas principales y datos de rendimiento
d | 75 mm | Diámetro del agujero |
D | 115 mm | Diámetro exterior |
B | 54 mm | Anchura |
Cr | 201,000 N | Capacidad de carga dinámica, radial |
C0r | 315,000 N | Capacidad de carga estática, radial |
Cur | 42,500 N | Límite de carga por fatiga, radial |
nG Grease | 1,740 1/min | Velocidad límite de rotación para lubricación con grasa |
≈m | 1.96 kg | Poids |
Medidas de montaje
Ca1 | 43 mm | Medidas de montaje para anillo elástico WRE (no incluido en el suministro) Tolerancia: 0/-0,2 |
Ca2 | 40 mm | Medidas de montaje para anillo elástico de seguridad según DIN 471 (no incluido en el suministro) Tol: 0/-0,2 |
d1 | 90 mm | Diámetro del borde del anillo interior |
d2 | 97 mm | Diámetro de obturación (borde) |
d3 | 124 mm | Diámetro exterior del anillo elástico WRE |
d1 min | 90 mm | Diámetro mínimo resalte del eje |
30 ° | Ángulo del chaflán | |
-0.2 mm | Distancia inferior tolerancia anillo elástico | |
-0.2 mm | Menor distancia tolerancia anillo elástico de seguridad | |
0 mm | Distancia superior tolerancia anillo elástico | |
0 mm | Mayor distancia tolerancia anillo elástico de seguridad | |
0 mm | Distancia inferior anillo tolerancia ranura | |
0.2 mm | Distancia superior anillo tolerancia ranura |
Medidas
C | 53 mm | Ancho del anillo exterior |
C1 | 48.2 mm | Distancia ranuras anillo |
D1 | 112.1 mm | Diámetro de la ranura |
m | 4.2 mm | Anchura de la ranura |
rmin | 0.6 mm | Medidas mínimas del chaflán |
t | 1 mm | Anchura del chaflán |
X | 42 mm | Distancia entre elementos rodantes |
Rango de temperatura
Tmin | -20 °C | Temperatura mín. de funcionamiento |
Tmax | 80 °C | Temperatura máx. de funcionamiento |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Ejecución | D | Nuevo contorno exterior |
Obturaciones | PP | Obturación de contacto en ambos lados |
Juego radial del rodamiento | CN | Normal internal clearance |
Clase de tolerancia | PN | Normal (PN) |
Número de hileras de elementos rodantes | 2 | Double-row design |
Caractéristiques