05:40:36 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SL182964-TB-XL-C3
Roulement à rouleaux cylindriques
Roulement à rouleaux cylindriques SL1829..-TB, à rouleaux jointifs, à une rangée, palier support, 1 bord à la bague extérieure, 2 bords à la bague intérieure, forme SL18
Information produit



dimensions principale & données de performance
d | 320 mm | Alésage |
D | 440 mm | Diamètre extérieur |
B | 72 mm | Largeur |
Cr | 1,210,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 2,340,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 260,000 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 820 1/min | vitesse limite |
nϑr | 495 1/min | Vitesse de base |
≈m | 32.7 kg | Poids |
Cotes de montage
da min | 358.5 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
dc min | 358.5 mm | Épaulement d'arbre minimum |
Da max | 397 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
De min | 409.5 mm | Diamètre minimum épaulement du logement |
ra max | 3 mm | Rayon de gorge maximum |
E | 409.9 mm | Diamètre de piste bague extérieure |
Dimensions
rmin | 3 mm | Dimension minimum de chanfrein |
s | 5 mm | Déplacement axial |
d1 | 358.5 mm | Diamètre de bord maximum bague intérieure |
D1 min | 397.4 mm | Diamètre minimum de bord bague extérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
Votre alternative produit actuelle
Design | TB | Bearings with increased axial load capacity |
jeu radial | C3 | Internal clearance larger than CN |
classe de tolérance | PN | Normal |
Nombre de rangées d'éléments roulants | 1 | Single-row design |
Caractéristiques
Produits récemment consultés