09:58:29 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit

dimensions principale & données de performance
d | 45 mm | Alésage |
D | 100 mm | Diamètre extérieur |
B | 36 mm | Largeur |
Cr | 181,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 164,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 31,000 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 4,600 1/min | vitesse limite |
nϑr | 3,000 1/min | Vitesse de base |
≈m | 1.39 kg | Poids |
Dimensions
D1 | 80.3 mm | diamètre joint bague extérieure |
Da max | 80 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
d1 | 62.5 mm | Diamètre joint bague intérieure |
da min | 56 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
dc min | 62.5 mm | Épaulement d'arbre minimum |
F | 56.1 mm | Diamètre de piste bague intérieure |
ra max | 1.5 mm | Rayon de gorge maximum |
rmin | 1.5 mm | Dimension minimum de chanfrein |
s | 3 mm | Déplacement axial |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
Nombre de rangées d'éléments roulants | 1 | Single-row design |
Caractéristiques