05:41:39 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


SL192348-TB-C3
Roulement à rouleaux cylindriques
Roulement à rouleaux cylindriques SL1923, à rouleaux jointifs, à une rangée, palier support, 2 bords à la bague extérieure, 1 bord à la bague intérieure, forme SL19
Information produit

dimensions principale & données de performance
d | 240 mm | Alésage |
D | 500 mm | Diamètre extérieur |
B | 155 mm | Largeur |
Cr | 2,900,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 3,800,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 390,000 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 860 1/min | vitesse limite |
nϑr | 500 1/min | Vitesse de base |
≈m | 141.5 kg | Poids |
Dimensions
D1 | 408.5 mm | diamètre joint bague extérieure |
Da max | 408.5 mm | diamètre maximum épaulement du logement |
d1 | 312.5 mm | Diamètre joint bague intérieure |
da min | 280.5 mm | Diamètre minimum épaulement arbre |
dc min | 312.5 mm | Épaulement d'arbre minimum |
F | 280.6 mm | Diamètre de piste bague intérieure |
ra max | 5 mm | Rayon de gorge maximum |
rmin | 5 mm | Dimension minimum de chanfrein |
s | 10 mm | Déplacement axial |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |