07:17:06 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)


BK0408
Douille à aiguilles avec fond
Douille à aig. avec fond BK, selon DIN 618/ISO 3245
Information produit

dimensions principale & données de performance
Fw | 4 mm | Diamètre sous rouleaux |
D | 8 mm | Diamètre extérieur |
C | 8 mm | Largeur, bague extérieure |
Cr | 1,780 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 1,310 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 147 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG Grease | 25,500 1/min | Limiting speed for grease lubrication |
nG | 42,500 1/min | vitesse limite |
nϑr | 44,500 1/min | Vitesse de base |
≈m | 1.6 g | Poids |
Dimensions
rmin | 0.3 mm | Dimension minimum de chanfrein |
Ct min | 6.4 mm | Largeur minimum base douille avec fond |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 140 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
GR4X8X2 | Bague d'étanchéité |
Téléchargements :
Votre alternative produit actuelle
lubrifiant | Sans | |
trou de lubrification | Sans | Sans |
revêtement | Sans | Sans |
joint | Sans |
Caractéristiques