17:15:52 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NA4832-XL
Roulement à aiguilles
Roulement à aiguilles NA48..-XL, à une rangée, avec bague intérieure, bague extérieure avec 2 bords
Remplace
NA4832
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 160 mm | Alésage |
D | 200 mm | Diamètre extérieur |
B | 40 mm | Largeur |
Cr | 181,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 435,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 67,000 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 2,700 1/min | Limiting speed |
nϑr | 1,650 1/min | Vitesse de base |
≈m | 2.855 kg | Poids |
Dimensions
F | 175 mm | Diamètre de piste bague intérieure |
rmin | 1.1 mm | Dimension minimum de chanfrein |
s | 1.5 mm | Déplacement axial |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |