15:54:59 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



NA4848-XL
Roulement à aiguilles
Roulement à aiguilles NA48..-XL, à une rangée, avec bague intérieure, bague extérieure avec 2 bords
Remplace
NA4848
Information produit


dimensions principale & données de performance
d | 240 mm | Alésage |
D | 300 mm | Diamètre extérieur |
B | 60 mm | Largeur |
Cr | 400,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 1,080,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 153,000 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 1,780 1/min | Limiting speed |
nϑr | 960 1/min | Vitesse de base |
≈m | 9.874 kg | Poids |
Dimensions
F | 265 mm | Diamètre de piste bague intérieure |
rmin | 2 mm | Dimension minimum de chanfrein |
s | 2 mm | Déplacement axial |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |