08:22:31 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)
Information produit

dimensions principale & données de performance
Fw | 16 mm | Diamètre sous rouleaux |
D | 24 mm | Diamètre extérieur |
C | 16 mm | Largeur, bague extérieure |
Cr | 12,800 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 13,900 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 2,600 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 23,200 1/min | vitesse limite |
nϑr | 16,200 1/min | Vitesse de base |
≈m | 0.023 kg | Poids |
Dimensions
rmin | 0.3 mm | Dimension minimum de chanfrein |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |
information additionnelle
G16X24X3 | Bague d'étanchéité | |
SD16X24X3 | Bague d'étanchéité 2 |