16:42:13 GMT+0000 (Coordinated Universal Time)



RNA4844-XL
Roulement à rouleaux radiaux
Roulement à rouleaux radiaux RNA..-XL
Sustituye
RNA4844
Información de productos

dimensions principale & données de performance
Fw | 240 mm | Diamètre sous rouleaux |
D | 270 mm | Diamètre extérieur |
B | 50 mm | Largeur |
Cr | 275,000 N | Charge dyn. de base, radiale |
C0r | 790,000 N | Charge stat. de base, radiale |
Cur | 112,000 N | Limite à la fatigue, radiale |
nG | 1,980 1/min | vitesse limite |
nG Grease | 1,190 1/min | vitesse limite pour lubrif. à la graisse |
nϑr | 1,130 1/min | Vitesse de base |
≈m | 3.592 kg | Peso |
Dimensions
rmin | 1.5 mm | Dimension minimum de chanfrein |
C | 50 mm | Largeur, bague extérieure |
Plage de température
Tmin | -30 °C | Température de fonctionnement min. |
Tmax | 120 °C | Température de fonctionnement max. |